제품이 장바구니에 추가됨

UV Fixed Focal Length Lenses

UV Fixed Focal Length Lenses

×
  • 230 – 1200nm에서 투과
  • 초소형 사이즈로 시스템 결합이 용이함
  • Mounted Color Filters와 사용하기에 안성맞춤
UV Fixed Focal Length Lenses는 회로 또는 광섬유 검수, 반도체 소재의 품질 관리, 또는 오일 물질 및 누출물을 발견하는 데 적합합니다. 부가 용도로는 법의학, 의약품, 또는 바이오메디칼 이미징, 그리고 형광, 보안, 또는 위조 감지가 있습니다. UV Fixed Focal Length Lenses는 융합 실리카 구성으로 제조되어 자외선에서 근적외선에 이르는 우수한 투과성을 제공합니다.

참고: 이러한 렌즈들은 컬러 왜곡에 대한 보정처리가 되어 있지 않으며, 10nm가 넘는 광대역폭을 갖는 조명광을 사용시 다시 초점을 맞춰야 합니다. 렌즈의 전체적인 성능 향상을 위해서는 단색광 및 좁은 대역의 필터를 추천해 드립니다. 78mm lens (#57-543)는 탈부착이 가능한 C-mount adapter가 있어서 M42x0.75 (T2) mounts와 사용이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작