제품이 장바구니에 추가됨

UV Protective Eyewear

UV Protective Eyewear (Goggles and Spectacles)

×
  • 가시광 투과율이 높음
  • 254 - 365nm에서 보호 기능 제공
  • 고글 또는 안경 타입 디자인

UV Protective eyewear는 자외선 차단 뿐만 아니라 가시광에서 최적의 빛 전달을 제공합니다. Model A 타입의 고글류(goggle)는 환기 기능이 있어 고글 내부에서 공기는 흐르도록 하고 자외선의 유입은 방지합니다. Model B 타입의 안경류(spectacle)는 경량으로서 도수가 들어간 안경 위로도 편하게 착용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작