제품이 장바구니에 추가됨

UV Transmission Gratings

×
  • 여러 가지 Diffraction Angle 이용 가능
  • UV Grade Fused Silica Substrate
  • Fixed Grating 용도에 적합함

spectrograph 및 소형 detector array를 사용하는 기타 콤팩트 시스템에 적합한 UV Transmission Grating은 250 – 450nm 파장 범위에서 fixed grating 용도로 빛을 분산시키기 위한 아주 간단한 수단입니다. 입사광이 UV Transmission Grating의 coarse groove spacing을 때리면 빛은 grating의 반대편에서 고정된 각도로 분산됩니다. groove spacing이 증가하면 diffraction angle은 감소합니다. UV Transmission Grating은 비교적 polarization에 민감하지 않고 alignment 오류에 예민하지 않습니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작