제품이 장바구니에 추가됨

V-Block Base

×
  • #03-665와 포함된 높이조절이 가능한 bar 집게
  • 레이저 튜브나 큰 광학 물체 마운팅에 적합
  • 베이스에 있는 ¼-20 탭 구멍으로 0.50" 지름의 포스트 마운팅 가능

저희의 튼튼한 V-Block 베이스는 모서리에 수직으로 설 수 있는 두께의 (예로 거의 모든 무색렌즈) 레이저 튜브와 광학 부품을 고정하는데 적합합니다. 베이스 주변의 6개의 ¼-20 탭이 난 구멍은 Clamp 포스트를 수용할 수 있게 디자인 되었으나 V-block 을 마운트 할 때도 쓰일 수 있습니다. 베이스 중앙에 ¼-20 탭 구멍은 아무 0.50" 지름의 포스트에 마운팅 될 수가 있습니다. 높이조절이 가능한 종류의 집게는 V-block을 안전하게 고정시킵니다.

V-Block Base
V-Block Base
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작