제품이 장바구니에 추가됨

Variable Filter Translation Mount

×
  • 3mm 두께까지의 필터용으로 디자인
  • 수평이나 수직으로 ¼-20 마운팅 구멍
  • 포스트 포함 안됨
  • Integral 고정 나사로 부드러운 움직임

가시광선 레이저를 필터링하는 용도는 빔을 축으로 필터를 움직이는 방법을 필요로합니다. 에드몬드 옵틱스는 필터 움직임에 경제적인 마운트를 줍니다. 밑과 옆에 있는 Tapped ¼-20 마우팅은 수평과 수직선의 움직임을 줍니다. 저희 마운트는 마운트된 필터나 미러의 최대 구경을 위해 디자인되어 ½cm2 총 면적을 가려집니다. 필터, 미러, 빔 분리기와 광학 부품의 3mm까지 두께 고정됩니다.

광학 부품은 셔틀에 고정되며 96mm레일을 따라서 위치 조절됩니다. 12mm 떨어진 2개의 2-56 나일론 팁 된 셋 나사로 뒤에 있는 나일론 뒷면에 셔틀에 있는 부품을 안전하게 고정됩니다. Anodized된 알루미늄 레일이 셔틀을 움직이게 하기 위해 홈이 파져 있으며 thumb 나사로 가이드 됩니다. Thumb 나사는 핸들로도 쓰이고 고정시키는 나사로도 사용됩니다. 셋 나사와 Alley key 포함. 포스트는 비포함.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작