제품이 장바구니에 추가됨

Variable Ultrafast Compressor and Stretcher Kit

Variable Ultrafast Compressor and Stretcher Kit

Variable Ultrafast Compressor and Stretcher Kit

×
  • 최소한의 TOD(Third Order Dispersion)로 -10000fs2의 음의 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)
  • 최소한의 TOD(Third Order Dispersion)로 4000fs2의 양의 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)
  • UV/VIS/IR 극초단 레이저와 호환 가능

해당 제품은 맞춤형 극초단 분산 시스템에 필요한 단순하면서도 합리적인 가격의 프레임워크를 제공합니다. 키트 구성품에 필수 광학 부품이 있으며 사용자는 각 어플리케이션에 맞는 분산 보정 미러를 선택해야 합니다. 정밀 마운팅 하드웨어로 쉽게 정렬이 가능하고 양방향으로도 사용할 수 있게 설계되었으며, Ti:Sapphire/Yb:doped 광섬유 레이저, 자외선/중적외선 레이저 등 널리 사용되는 극초단 레이저 제품군 중 대부분을 커버하는 옵션이 제공됩니다. 정렬이 일단 완료되면 해당 제품은 휴대가 가능하고 다중 레이저 설정 간 공유를 통해 가변 분산 보정에 필요한 드롭인 솔루션 역할을 할 수 있습니다. 해당 제품은 다광자 현미경, 초고속 미세 가공과 같은 어플리케이션에서 분산을 보정하고 펄스를 재압축하는 데 적합합니다.

기술 정보

Type Spectral Range Wavelength Range (nm) GDD Specification (fs2) GDD Increments (fs2) Required Mirrors

Compressor

Broadband 600 - 950 -200 to -50 -50

1x #17-064

3x #13-060

1x #13-059

Compressor Broadband 650 - 1350 -240 to -60 -60

1x #14-674

3x #39-208

1x #39-194

Compressor UV 255 - 277 -1160 to -300 -290

2x #17-066

3x #11-735

1x #11-734

Compressor Ti:Sapphire 780 - 830 -10400 to -2600 -2600

2x #12-331

3x #26-830

1x #26-829

Compressor Near-IR 1010 - 1050 -8000 to -2000 -2000

2x #17-070

3x #26-836

1x #26-835

Compressor Near-IR 1000 - 1060 -4000 to -1000 -1000

2x #12-333

3x #26-836

1x #26-835

Compressor Near-IR 950 - 1120 -1600 to -400 -400

2x #12-328

3x #17-265

1x #17-264

Compressor 2µm 2000 - 2200 -8000 to -2000 -2000

2x #11-414

3x #39-208

1x #39-194

Stretcher Ti:Sapphire 700 - 1000 200 to 800 200

2x #17-069

3x #13-060

1x #13-059

Stretcher Near-IR 800 - 1100 200 to 800 200

2x #17-069

3x #17-265

1x #17-264

Stretcher Mid-IR 200 - 3600 1000 to 4000 1000

2x #17-063

3x #39-208

1x #39-194

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작