제품이 장바구니에 추가됨

Varifocal Imaging Lenses

Varifocal Imaging Lenses

Varifocal Imaging Lenses 5mm-50mm FL, Varifocal Video Lens, #55-256 20mm-100mm FL, Varifocal Video Lens, #58-440 1.8mm-3.6mm FL, Varifocal Video Lens, #55-254
×
  • 넓은 시야
  • C나 CS-Mount 렌즈

Varifocal 렌즈는 기존에 다양한 고정 초점 길이 렌즈를 요구하는 용도에 특별한 해결책입니다. 원하는 시야를 위해 표기된 초점 길이 범위를 조절하고 최적의 이미지로 초점을 맞춥니다. 다양한 초점 길이 범위 때문에 varifocal 렌즈는 vari-focal, variable-focus 또는 multi-focal 렌즈로도 알려져 있습니다. Varifocal 렌즈는 줌 렌즈처럼 특정한 범위 안에서 초점 길이를 선택할 수 있으나 줌 렌즈와는 다르게 초점 길이의 세팅 후에 초점 조절이 필요합니다. 이 제품의 색다른 간결화된 광학적, 기계적인 디자인으로 줌 렌즈보다 제작 비용이 저렴합니다. 초점 길이 조절은 일반적으로 부품의 중간이나 뒤에 있어 앞뒤로 슬라이드 되며 별도 초점 조절은 일반적으로 셀 움직임의 앞에 있습니다.

#57-680 는 메가픽셀 카메라를 위한 높은 해상도와 낮은 왜곡의 렌즈입니다.

참조: CS-mount 렌즈는 C-mount 카메라와 호환되지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작