제품이 장바구니에 추가됨

Veluminum™ Panels

Veluminum™ Panels

×
  • 정밀 아노다이징 처리된 알루미늄 표면으로 반사율 감소
  • 가시광에 대한 높은 흡수율
  • 25.4mm 직경으로 벤치탑 시스템에 사용하기 적합

Veluminum™ Panels는 입사광의 반사율을 감소시키는 표면 형태를 갖춘 정밀 가공 아노다이징 알루미늄 표면을 특징으로 합니다. 벨루미늄을 입힌 표면은 탄소나노튜브 증착에 비해 내구성이 더욱 뛰어나고 가시광에 대한 더 높은 흡수성을 제공합니다. 이와 같은 기술은 미광을 줄여주는 익스텐션 튜브나 렌즈 배럴 등 복잡한 구조 및 내부 표면에 적용할 수 있습니다. Veluminum Panels는 저출력 가시광 레이저가 장착된 빔 덤프로 사용하거나 맞춤 제작 광학 어셈블리의 기술을 이용한 프로토타입 성능 구현에도 사용할 수 있습니다.

금속 표면의 맞춤형 Veluminum™ 특수 처리 서비스: 이미징, 현미경, 레이저 용도에서 맞춤형 Veluminum™ 솔루션이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

참고: 벨루미늄 처리가 된 표면은 기타 블랙크팅 기술보다 내구성이 뛰어나더라도 기계적 접촉에 의해 쉽게 손상을 입을 수 있습니다. 최상의 성능 발휘를 위해 표면에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작