제품이 장바구니에 추가됨

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

×
  • 50/50 및 30/70의 반사/투과율 이용 가능
  • 400 – 2000nm에서 높은 성능을 발휘하는 B270 기판으로 제조
  • UV-NIR 버전으로 제공

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters는 VIS - NIR 스펙트럼 범위에서 일정한 투과/반사 비율을 특징으로 합니다. SCHOTT B270 기판 위에 강화 알루미늄 코팅이 진공 증착되고 정사각형 고정 구경을 가지고 있어 400 - 2000nm 구간에서 30/70, 50/50의 반사/투과 비율을 보장합니다. 입사광은 코팅 처리된 영역에서 반사가 되고 코팅이 되지 않은 주변에서 투과가 됩니다. VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters는 각도의 영향을 받지 않으므로 빔 직경이 2mm 이상인 복사광의 에너지를 분할하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 빔스플리터는 특히 텅스텐, 할로겐, 제논 램프와 같은 광대역 확장 광원에 유용하며 단색기, 분광 광도계, 기타 광학 시스템에도 사용할 수 있습니다.

참고: 이 빔스플리터의 표면은 쉽게 손상을 입을 수 있으므로 손에 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지가 묻은 경우 필요에 따라 여과 공기를 사용해 비접촉 방식으로 제거할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작