제품이 장바구니에 추가됨

VLM™2 Focusable Line Generators

×
  • 밝은 635nm빔, 0.5mW - 1.4mW 모델
  • 비회전 광학
  • Non-intrusive 내장된 초점 메커니즘
  • 추천하는 Power Supply: #59-099

편리한 focusing 기능으로 널이 애용되는 Visible Laser Modules (VLM™)의 견고한 패키지 결합으로 VLM™ 2 Focusable Laser Modules은 다양한 working distance에서 극적인 증가를 제공합니다. 이렇게 초점을 맞추는 레이저 모듈은 머신 비전, 의료 진단, 제조 공업용으로 알맞습니다. 전부 locking knurled outer ring이 있기 때문에 원하는 초점에서 빔을 유지시킬 수 있습니다. 추가 기능들: green on/off LED, 24" leads, fully shielded drive circuitry, reverse polarity protection. MIL-STD-1686C and CDRH 인증 받은 ESD Class 2 protection. 작동 시 Power Supply가 필요하며 별도 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작