제품이 장바구니에 추가됨

Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitters

×
  • 넓은 입사각에 걸친 높은 Contrast
  • 넓은 각도에 걸친 낮은 Color Shift
  • Non-Collimated Light Source에 적합

Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitters는 광대역 백색 광원을 사용하는 기기와 같이 non-collimated light를 사용하는 기기를 위해 설계되었습니다. Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitter는 precision high tolerance right angle prism 두 개 사이에 접착되어 있는 wire grid polarizer로 구성되어 있습니다. Beamsplitter의 각 면에는 면당 평균 0.5% 미만의 반사율을 제공하는 AR (anti-reflection) 코팅 처리를 했습니다. 아울러 이 beamsplitter는 400 – 700nm의 스펙트럼 범위, 그리고 ±25°의 넓은 원추각에 걸쳐 contrast를 유지합니다.

기술 정보

Contrast (typical)
Wavelength Incident Cone of Light
±5° ±10° ±15° ±20° ±25°
400 - 500nm 2,100:1 2,000:1 1,600:1 1,400:1 1,100:1
500 - 600nm 4,000:1 3,900:1 2,900:1 2,600:1 1,900:1
600 - 700nm 6,000:1 5,500:1 4,200:1 3,800:1 2,500:1
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작