제품이 장바구니에 추가됨

Z-Laser ZAT Battery Powered Lasers

×
  • 고휘도 635nm 적색 파장
  • Line, Crosshair, Dot 형태의 투사
  • 배터리를 통한 전원 작동 및 고정 초점
  • 견고한 메탈 하우징

Z-Laser ZAT Battery Powered Lasers는 배치 및 정렬 용도에 안성맞춤입니다. 배터리로 작동되는 설계 방식은 고정형 전원 공급기의 필요성을 제거하여 휴대가 가능하도록 합니다. 이 레이저는 IP40 등급의 충격 및 진동 방지 기능이 있는 견고한 메탈 하우징에 장착되어 거친 환경에서 반복 사용해야 하는 경우에도 탁월한 성능을 발휘합니다. Z-Laser ZAT Battery Powered Lasers는 자동차, 재지, 목재, 세라믹, 금속 등과 같은 산업 및 환경 용도에서 사용하기 적합합니다. 또한 1 또는 5mW의 출력 파워를 제공하고 AA 배터리 1개(미포함)로 구동이 가능해 간편한 유지보수 및 연장된 제품 수명을 보장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작