제품이 장바구니에 추가됨

Zaber™ Motorized Filter Wheels

×
  • 내장형 컨트롤러로 간편하게 구성
  • 32mm(지점 7개) 혹은 25mm(지점 10개) 광학 부품에 맞는 교체형 필터 홀더
  • 강력한 소프트웨어 무료 제공

해당 제품은 USB/RS-232 포트에 연결하여 컴퓨터로 제어하거나 양방향으로 수동 제어가 가능한 인덱스 노브로 제어할 수 있습니다. C-마운트 입력/출력 스레드가 특징이며 다양한 카메라, 레이저, 그 외 기계 장치와 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한, 조작이 어렵지 않아 일정한 속도(속도 모드) 혹은 일정한 거리(인덱스 모드)로 움직일 수 있어 시스템 통합을 간소화할 수 있습니다. 해당 제품은 데이지 체인으로 쉽게 연결이 가능하며, 엔코더가 내장된 스테퍼 모터가 장착되어 있고, 교체형 필터 홀더가 포함되어 있습니다. 또한, 여러 필터 옵션이 필요한 현미경/카메라/영상 시스템에서 사용하기에 적합합니다.

Zaber사에서 제공하는 직관적인 무료 소프트웨어를 사용하면 컴퓨터와 호환되는 Zaber 제품군을 컴퓨터로 제어할 수 있습니다. 해당 제품은 직렬 포트, USB, 이더넷, IoT와 호환되며 연결된 장치에 최상의 기능을 제공할 뿐만 아니라 각 장치를 쉽게 바꾸고 장치마다 개별적으로 프로그래밍할 수 있는 기능을 부여합니다. 소프트웨어 다운로드 링크는 여기를 클릭하거나 제품에 동봉된 설명서에서 다운로드 가능한 문서 섹션을 확인해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작