제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Coherent® 상세 정보 보기
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

×
  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 8-12µm의 AR 코팅 이용 가능

TECHSPEC® Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses는 10.6µm CO2 레이저에 대해 회절 제한 포커싱 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 렌즈는 10.6µm에서 0.0005 cm-1 미만의 대량 흡수를 갖는 II-VI사의 적외선 ZeSe 소재로 제조되며 비코팅 상태로 공급되거나 8 - 12µm에서 뛰어난 투과율을 제공하는 광대역 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 이 제품은 정밀 디자인으로 제작되어 레이저 시스템, 열화상 이미징 어셈블리, FTIR 장치에 통합해서 사용하기 적합합니다. TECHSPEC Zinc Selenide Aspheric Lenses는 λ/20 미만의 불균일성(@10.6µm), 40-20의 표면 품질도, 50Å 미만의 표면 거칠기를 특징으로 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작