제품이 장바구니에 추가됨
Coherent® Laser 선택 안내
Edmund Optics Inc.

Coherent® Laser 선택 안내

용도별 성능 및 비용 요건에 따라 각각의 Coherent® laser 제품군은 다양한 이점을 제공합니다. 다음 표는 Coherent OBIS™, BioRay™, 그리고 StingRay™ lasers의 가격과 성능을 비교한 것입니다.

Coherent® High Performance OBIS™ Laser Systems은 소형, Plug-and-Play laser로서 단일 플랫폼에서 UV부터 NIR까지의 다양한 파장을 제공합니다. Coherent® BioRay™ Lasers는 DNA 연구, 신약 개발 또는 fluid evaluation을 포함한 생물 계측 용도를 위한 비용 대비 효과적인 diode laser 솔루션입니다. Coherent® High Performance StingRay™ Laser Diode Modules은 다양한 alignment 또는 machine vision 용도에 아주 적합합니다.

Laser FamilyOBIS™BioRay™StingRay™
 
공간 모드(Spatial Mode) TEM00 TEM00 TEM00
M2 1.1 1.3 <1.5 <1.5
광속 지름 0.7 ± 0.25mm ~2.7 x 1.0mm ~2.7 x 1.0mm
포인팅 안정성 <5μRad/°C <10μRad/°C <10μRad/°C
RMS 노이즈      
20 Hz ~ 20MHz <0.05% - <0.25% <0.5% <0.5%
20 Hz ~ 20kHz, Peak to peak <0.5% - <1% <2% <2%
장시간 Power Stability (8 시간 ±3°C) <2% <2% <2%
Price
$$$
$$
$
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

 

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작