제품이 장바구니에 추가됨

 
Laser Spot Size Calculator

View All Technical Tools

LOADING PRODUCTS... 
       
Input Beam Diameter, DI (mm):

--     

Beam Divergence, θI (mrad):

--     

Working Distance, L:

Output Beam Diameter, DO (mm) --     

Infinite Conjugate Tube Length
$$ D_O = D_I + 2 \left[ L \cdot \tan{\left( \frac{\theta _I}{2} \right)} \right] $$
DI: Input Beam DiameterDO: Output Beam Diameter
θI: Beam DivergenceL:Working Distance

참고: 위 제품 목록은 주기적으로 업데이트되지만 EO에서 취급하는 최신 레이저 및 레이저 다이오드 제품은 반영하지 않을 수도 있습니다.

Description

사용자가 지정한 작동 거리에서 EO 레이저와 레이저 다이오드 모듈의 스폿 사이즈를 계산합니다. 이 계산기는 1/e2의 빔 지름과 빔 분산을 기반으로 원형 또는 타원형 스폿 사이즈의 근사값을 제공합니다. 단, 레이저의 경우 빔의 지름은 TEM00 모드에서 지원됩니다. 스폿 사이즈의 가시성은 주변 조명 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

Related Resources and Products

 Application Note

Laser Sources

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작