제품이 장바구니에 추가됨

트렌딩 IN 광학

Everix Filters
집게로 부드럽게 힘을 가하면 "유연하게 구부러지는" 필터의 비주얼

Ultra-Thin Longpass and Shortpass Filters

Ultra-Thin Longpass and Shortpass Filters는 박막의 유연한 폴리머와 염료로 설계 및 제조된 제품입니다. 이러한 필터는 광학 업계에서 취급하는 대부분의 경질 산화 코팅과 같이 굉장히 견고하면서 안티 스크래치 기능을 갖추고 있습니다. 염료를 입힌 중합체 재질의 하부 레이어가 수백 개에서 수천 개로 이루어진 이와 같은 필터로 가시광과 근적외선의 전체 스펙트럼에서 높은 파장을 선별할 수 있습니다. 경량의 저렴한 제품이자 박막의 유연한 속성을 지녔기 때문에, 소형의 콤팩트한 진단 장비에 필요한 현장용(point of care) 장치나 비전과 일렉트로닉스와 같은 대량의 소모성 어플리케이션에 완벽한 filter입니다.

주요 특징

유연한 재질의 디자인

350nm - 1600nm의 스펙트럼 범주

Notch, Edge 및 Bandpass의 필터 디자인 역량

Multi-Notch 및 Multi-Bandpass Filters 구매 가능

안티 스크래치

OD 2의 완벽한 디자인, OD 4 차단 가능

90%가 넘는 투과율 달성

Ultra-thin 디자인 (200-500µm의 두께)

테크니컬 다이어그램

RHCP - Right-Handed Circular Polarization

 Traditional FilterHard Coated FilterUltra-Thin Longpass Filters
Substrate: 여러 겹의 유리, 금속, 플라스틱 단일 유리 여러 겹의 박막 폴리머
Transmission (VIS만 해당): 75% (대략) >90% >90%
Clear Aperture: >80% >80% >90%
Thickness: 5mm >1mm 200 - 500µm
Blocking, Optical Density: >OD 4 평균치 >OD 6 절대치 >OD 4 평균치
Temperature Stability: 중간 단계 높은 단계 중간 단계
Cut-on Steepness: >3% <1% 2%
Cut-on Tolerance: >3% <1% 2%
가격대: $$ $$$ $
그림 1: Traditional Filter, Hard Sputtered Filter, Ultra-Thin Filters의 비교
RHCP - Right-Handed Circular Polarization
그림 2: Ultra-Thin Longpass Filters의 디자인과 구조

자주 묻는 질문(FAQ's)

  Ultra-Thin Filters란 무엇인가요?
Ultra-Thin Filters는 유연한 폴리머 소재와 단단한 유리가 결합해 전체를 이루는 필터 제품입니다. 무게가 덜 나가는 경량의 Flexible filters는 두께가 훨씬 더 얇기 때문에 적절한 유연성을 가지고 있어 오목/볼록 표면에 맞춰 재단이 가능하면서도, 광학 업계의 표준형 glass filter로서 갖춰야 할 광학적 성능을 그대로 유지합니다.
  Ultra-Thin Filters는 어떠한 방식으로 제조됩니까?
Ultra-Thin Filters는 플라스틱 압출(plastic extrusion)과 광섬유 인출(fiber drawing) 과정에서의 특징들을 결합하는 독특한 절차를 걸쳐 제작됩니다.
  Ultra-Thin Filters의 이점으로는 무엇이 있을까요?
  • 평면과 곡면 형태의 기반을 갖는 모양으로 제작 가능
  • 가위나 칼, 레이저를 이용해 직접 현장에서 간단히 커팅 가능
  • 초슬림 두께로 광경로의 길이를 최소화하고 조밀하게 만들 수 있어 별도의 마운트가 불필요함
  • 단순 커팅으로도 최하 0.5mm까지 까다로운 형태와 작은 치수의 재단이 가능
  • 파편이 발생하지 않는 전체가 플라스틱으로 이뤄진 디자인
  • 매우 연질의 소재(<100µm)부터 상대적으로 경질의 소재(~500µm)까지 제작이 가능
  Ultra-Thin Filters의 단점으로는 무엇이 있을까요?
  • 상용 온도가 상온 ±30°C로 제한됨
  • 평균 이하의 낮은 배율(power)을 갖는 어플리케이션에만 적합
  • 비록 태양에너지 산업에서 사용하는 광학 등급의 폴리머로 제작되더라도, 강한 UV 빛이나 열에 장시간 노출될 경우 플라스틱에 변형이 발생.
  • Hard oxide filters에 비해 다소 높은 웨이브프런트 오류 발생: 더욱 단단한 필터(200 - 500µm)일수록 유연한 필터(<200µm)에 비해 오류가 적게 발생
  Ultra-Thin Filters의 사이즈를 맞춤으로 재단할 수 있는 가장 간편한 방법은 무엇입니까?
Ultra-Thin Filters를 원하는 크기로 가장 쉽게 만들 수 있는 방법으로는 필터의 크기와 형태에 따라 CO2 레이저나 정교한 칼, 날이선 가위 혹은 날카로운 면도날을 이용한 직접 커팅이 있습니다.
  어떠한 방식으로 Ultra-Thin Filters를 클리닝할 수 있을까요?
폴리머 광학 부품과 동일한 클리닝 지침을 Ultra-Thin Filters에 적용할 수 있습니다. 추천 방식으로는 이온이 없는 순수한 물, 물/비누, 그리고 용매제가 전혀 포함되어 있지 않은 특정 화학 제품을 이용해 마모가 일어나지 않게 세정하는 방법이 있습니다.
  Ultra-Thin Filters를 어떻게 마운트할 수 있나요?
UV 경화 광학 접착제(혹은 일반 광학 접착제)를 이용해 Ultra-Thin Filters를 마운트할 수 있으며, 3M OCA와 같은 투명 광학 접착제를 필터 위에 얇게 바를 경우 어플리케이션의 표면이 부드러워져 롤러를 수동으로 사용할 수 있게 됩니다.
  OEM 수량에 맞춰 구매할 수 있나요?
네, 그렇습니다. 단, 특정 디자인과 파장 범위에 한해 주문이 가능합니다. 신규 제조 기술을 활용하긴 하지만, 대량 요청 또한 언제든지 환영합니다. 이와 관련된 상담을 원하시면 오늘 바로 연락 주십시오.
  어떠한 파장 범위를 이용할 수 있나요?
Ultra-Thin Filters는 가시광 디자인의 다음과 같은 cut-on 파장을 특징으로 합니다: 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm.
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작