제품이 장바구니에 추가됨

Nano-Structured Anti-Reflective Surfaces

라이브 웨비나

나노 구조의 무반사 표면

서브 파장(sub-wavelength) 표면 구조를 활용하는 광학 부품은 각도에 관계없이 투과율이 극히 높을 뿐만 아니라 넓은 대역폭과 높은 레이저 유도 손상 임계치(LIDT)를 달성할 수 있습니다.

투과율과 레이저 손상 임계치를 극대화하는 방안

에드몬드 옵틱스는 레이저 광학 고객 여러분께서 필요로 하는 기술적 정보를 실시간으로 빠르고 편리하게 제공하고자 '나노 구조의 무반사 표면'이라는 주제로 웨비나(온라인 세미나)를 실시합니다. EO의 레이저 광학 전문가인 임부경 엔지니어가 발표자로 나서는 본 웨비나는 심도 있는 강연과 질의응답을 통해 RIE(Reactive Ion Etching) 공정으로 형성되는 나노 구조의 무반사 표면이 제공하는 이점과 이러한 표면 구조가 무반사 다층 코팅에 비해 더 높은 투과율 및 레이저 손상 임계치를 갖게 되는 이유에 관하여 보다 깊이 있게 논의하고자 마련된 자리입니다. 여러분의 많은 참여와 관심 부탁드립니다.

일시: 2020년 10월 21일 수요일, 오전 10:00~10:45 (45분간 진행)
   신청방법: 웹페이지 하단에 있는 '신청하기'를 통해 접수

웨비나에 참여하면 아래와 같은 기술적 정보 및 관련 이해도를 향상시킬 수 있습니다.

  • 나노 구조의 무반사 표면이 작용하는 방식
  • 고유의 속성 및 이점
  • 맞춤 성능을 위해 제조 공정 시 표면 구조 정밀 제어
  • 나노 구조 기술에 적합한 어플리케이션 선정
 
Nathan Carlie 임부경 - 레이저 옵틱 세일즈 엔지니어

발표자 임부경님은 에드몬드 옵틱스 코리아에서 레이저 옵틱스 세일즈를 담당하고 있는 레이저 및 광학 전문가입니다. 과거 레이저 검사 시스템 개발 엔지니어 업무와 레이저 옵틱스 세일즈 업무를 담당해온 10여 년의 레이저 광학 경험을 바탕으로 현재 레이저, 광학, 렌즈, 머신비전, 시스템의 고객 솔루션을 제공하고 있습니다. 인천대학교 전자학과 전공.

 

신청하기

 
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작