제품이 장바구니에 추가됨

Premier Laser Diode Modules

×
  • 안정된 출력
  • 정확한 On/Off Pulsed 컨트롤
  • 선형 진폭 (amplitude)이나 Time Modulation
  • 낮은 전압 소비
  • EMC/ESD Shielded
  • Focusable

새로운 디자인으로 향상된 전자 회로와 부품을 사용하여 원치 않는 출력 변화를 제거 합니다. Single 입력은 간단한 저항이나 전압 장치를 사용하여 빛의 농도를 정할 수 있습니다. 출력은 arbitrary waveform으로 빠르게 modulate될 수 있습니다. 모듈은 상업용 등급의 레이저 다이오드에 내장된 모니터 할 수 있는 photodiode를 보유합니다. 효율적으로 process 조절하는 드라이브 전자 기판은 완벽하게 보호되며 다이오드에 마쳐졌습니다. 안정적으로 조절 가능한 초점 렌즈 모니터링과 케이스는 전기적으로 분리되어 있습니다. IEC60825 certification과 CDRH를 따릅니다. 일반적인 용도로는 vision systems, telemetry, sensors, laboratory testing, dynamic lighting이 있습니다.

작동 시 power supply가 필요하며 이는 별도 판매입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작