제품이 장바구니에 추가됨

Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment

#89-555

×
재고 #89-555 3~5일내 배송
×
- +
KRW 195,800
수량 1+
KRW 195,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
Get Product Downloads
Model Number:
DCS-MP
Type of Illumination:
Accessory
Note:
This product is a potentiometer and may not provide the appropriate level of intensity control for low current (<200 mA) LED lights.
Manufacturer:
Advanced Illumination

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품명

  • Detented, 30 Position Potentiometer for Manual Intensity Adjustment
  • Built In DIN-Rail Mounting Feature
  • Flip Up Cover to Prevent Accidental Adjustments
  • Requires 24V Power Supply (#66-855) for Use

Note: Potentiometer may not provide appropriate level of intensity for low current lights.

제품군의 상세 설명

이 24V power supply는 당사의 Advanced Illumination LED Lights 제품군과 사용할 수 있으며 Advanced Illumination LED Ring Lights, LED Spot Lights, LED Line Lights, 그리고 LED Diffuse Lights와 호환됩니다. 모든 Advanced Illumination in-line current control lights의 경우 갈색 전선이 양극이며 청색 전선은 음극입니다.

#89-555
#89-555
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작