제품이 장바구니에 추가됨

Absorptive (Dichroic) Polarizers

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter

Polymer Film Polarizers | 전체 보기

Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE) Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 30000:1 이상의 소광비
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 다양한 크기로 제공
  • 맞춤형 크기 옵션 선택 가능
Ultraviolet (UV) Linear Polarizing Film Ultraviolet (UV) Linear Polarizing Film
  • 325 - 400nm 파장 대역에서 자외선(UV) 투과율 높음
  • 325 - 400nm 파장 대역에서 콘트라스트가 1000:1, 400 - 750nm 파장 대역에서 콘트라스트가 6000:1
  • 얇고 용도가 다양한 폴리머 소재의 기판
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 일반 편광 필름과 비교했을 때 고온 내구성
  • Extinction 비율 5000:1
  • 400 - 700nm에서 편광 되지 않은 빛의 높은 투과율
  • 커스텀 사이즈 이용 가능
High Contrast Linear Polarizing Film (XP42) High Contrast Linear Polarizing Film (XP42)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
  • 9000:1의 우수한 소광비
  • 맞춤형 크기로 제작 가능
  • 고온 옵션 제공
Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film
  • NIR 편광 용도에 적합
  • 800 - 2200nm에서 400:1 미만의 소광비
  • 전체 파장 범위에서 높은 효율성
  • 견고한 폴리머 기판
Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38) Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)
  • 400 – 700nm의 비편광 빛에 대한 38% 투과율
  • 최대 7500:1의 소광비
  • 우수한 가성비
High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40) High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
Wire Grid Polarizing Film Wire Grid Polarizing Film
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고 대비, 반사 타입 디자인
  • 뛰어난 VIS 및 NIR 성능
  • 고온다습 환경에서의 탁월한 내구성
Visible Linear Polarizing Film Visible Linear Polarizing Film 재고정리
  • 25% (Gray) 또는 22% (Brown)의 투과율
  • 99% 이상의 편광효과
  • 손쉬운 취급을 위한 Peel-Off Protective Layer
High Contrast Near-Infrared (NIR) Polarizing Film High Contrast Near-Infrared (NIR) Polarizing Film
  • 700 - 1600nm 파장 대역에서 소광비가 1000:1 이상
  • 근적외선(NIR) 이미징 어플리케이션에 적합
  • 합리적인 가격으로 기존의 글래스 폴라라이저 대체 가능
  • Ultra-Broadband NIR Polarizing Film 보유
Super High Contrast Linear Polarizing Film Super High Contrast Polarizing Film 신제품

Laminated Film Polarizers | 전체 보기

High Performance Glass Linear Polarizers High Performance Glass Linear Polarizers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 10,000:1의 높은 소광비
  • 편광축에는 참조 마크 표시
  • AR 코팅 처리로 반사 손실 최소화
Mounted Machine Vision Glass Linear Polarizers Mounted Machine Vision Glass Linear Polarizers
  • 3000:1의 명암비
  • 회전식 잠금 하우징에 장착
  • 40-20의 표면 품질
High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42) High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 비코팅 또는 VIS AR 코팅 옵션
  • 99.98%가 넘는 편광 효율성
  • 비코팅 버전은 42%의 투과율, AR 코팅 버전은 45%의 투과율
  • XP42 PlasticFilm 또한 이용 가능
Linear Glass Polarizing Filters Linear Glass Polarizing Filters
  • 95% 편광효과
  • 400 - 700nm 대역에서 30%의 일반적인 단일 투과율 제공
  • 400 - 700nm 대역에서 0.15%의 평균 교차 투과율 제공
  • Mounted 버전도 이용 가능
NIR Glass Linear Polarizers NIR Glass Linear Polarizers
  • 광섬유 및 레이저 어플리케이션에 안성맞춤
  • 750 – 850nm 및 1000 – 2000nm의 파장 범위
  • 1000:1의 소광비
Broadband Polarizers Broadband Polarizers
  • 넓은 입사각
  • 탁월한 Transmitted Contrast
  • 손쉽게 결합할 수 있는 컴팩트한 디자인
High Contrast Plastic Linear Polarizers (XP42-200) High Contrast Plastic Linear Polarizers (XP42-200)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 9000:1의 우수한 소광비
  • PMMA 적층 구조로 내구성 향상
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
Mounted Linear Glass Polarizing Filters Mounted Linear Glass Polarizing Filters
Top Seller
신제품
  • 겹쳐서 사용이 가능한 Rotating Mount
  • Hot Spots을 제거하고 Glare를 줄여 줌
  • 95% 편광효과
  • 비마운트 버전도 이용 가능

Nanoparticle Polarizers | 전체 보기

UV, VIS-NIR, and NIR High Contrast Polarizers UV, VIS-NIR, and NIR High Contrast Polarizers
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR) 등 다양한 파장 대역
  • 100000:1이 넘는 명암비 제공
  • 극한의 환경에서 사용하기에 적합
Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizers Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizers
  • 1.5 – 5μm 파장 범위
  • 취급 및 시스템 결합이 용이한 마운트
  • 뛰어난 내구성의 Soda Lime Substrate
Corning Polarcor™ Glass Polarizers Corning Polarcor™ Glass Polarizers
Top Seller
  • NIR에서 소광비는 높고 투과 손실(Insertion Loss)은 낮음
  • 화학적, 물리적, 열적 손상에 대한 강한 내성
  • 고출력 용도에 적합
  • Range of Standard Sizes and Custom Options Available
Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia. Ultra-Thin Nanoparticle Polarizers 신제품
  • 무게가 가볍고 두께가 90μm인 기판
  • 10000:1 이상의 소광비
  • 온도 변화, 화학 물질, 극한의 환경에 강함
  • 다양한 표준형 크기/코팅 및 맞춤형 옵션 제공
Featured Resources
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작