제품이 장바구니에 추가됨

Float Glass

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
First Surface Mirrors First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 다양한 크기 및 형태 보유
  • 450 - 10000nm에서 높은 반사율을 제공하는 Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의
4-6λ First Surface Mirrors 4-6λ First Surface Mirrors
Top Seller
Visible Laser Diode Mirrors Visible Laser Diode Mirrors
  • 가시 레이저 다이오드 광의 95% 이상을 반사시킴
  • 다중 반사 시스템에 적합
  • 45° AOI에서 633nm용으로 최적화된 코팅
C-Mounted First Surface Mirror C-Mounted First Surface Mirror
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Precision Alignment용으로 아주 적합
  • 35 x 35 x 3mm Mirror 규격
  • Housing 규격: 50mm H x 38mm W x 38mm D
  • MirrorHousing은 별도 구매 가능
Rhodium Coated First Surface Mirrors Rhodium Coated First Surface Mirrors
  • 내부식성과 내마모성이 매우 뛰어난 로듐 코팅
  • VIS와 IR에서 높은 반사율
  • 치과 교정 용도에 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작