제품이 장바구니에 추가됨

Hoya

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

HOYA Molded Glass Aspheric Lenses HOYA Molded Glass Aspheric Lenses
  • 글래스 소재의 정밀 몰딩 렌즈
  • 소형 사이즈로 측정 시스템 결합에 유리
  • 다양한 글래스 기판 이용 가능
Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)
  • VIS 0°, NIR I, NIR II 코팅 옵션
  • 12.5, 25, 50mm 직경의 크기
  • 비코팅 HOYA 또는 SCHOTT ND Filters 또한 이용 가능

Hoya Colored Glass Bandpass Filters Hoya Colored Glass Bandpass Filters
  • UV, VIS, IR 스펙트럼 범위
  • 원형 및 정사각형 크기로 제공
Longpass Glass Color Filters Longpass Glass Color Filters
  • UV, VIS, IR 투과 범위
  • VIS는 컬러 밴드패스에 사용 가능
  • 마운트 버전 또한 제공
Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters
Top Seller
  • 반사보다는 흡수를 통한 가시광선의 감쇠
  • 여러 개의 필터를 겹쳐 사용하면 차단력이 증가
  • 이용 가능한 OD의 범위는 0.1 - 4.0
  • C-Mount 하우징에 사전 장착된 버전 또한 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작