제품이 장바구니에 추가됨

Polarizing Filters

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Mounted Machine Vision Glass Linear Polarizers Mounted Machine Vision Glass Linear Polarizers
  • 3000:1의 명암비
  • 회전식 잠금 하우징에 장착
  • 40-20의 표면 품질
Mounted Linear Glass Polarizing Filters Mounted Linear Glass Polarizing Filters
Top Seller
신제품
  • 겹쳐서 사용이 가능한 Rotating Mount
  • Hot Spots을 제거하고 Glare를 줄여 줌
  • 95% 편광효과
  • 비마운트 버전도 이용 가능
Linear Glass Polarizing Filters Linear Glass Polarizing Filters
  • 95% 편광효과
  • 400 - 700nm 대역에서 30%의 일반적인 단일 투과율 제공
  • 400 - 700nm 대역에서 0.15%의 평균 교차 투과율 제공
  • Mounted 버전도 이용 가능
High Performance Glass Linear Polarizers High Performance Glass Linear Polarizers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 10,000:1의 높은 소광비
  • 편광축에는 참조 마크 표시
  • AR 코팅 처리로 반사 손실 최소화
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작