제품이 장바구니에 추가됨

Polymer Waveplates

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Precision Zero Order Waveplates (Retarders) Precision Zero Order Waveplates (Retarders)
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • 탁월한 시야각
  • Birefringent Polymer Stack
Precision Achromatic Waveplates (Retarders) Precision Achromatic Waveplates (Retarders)
  • 넓은 스펙트럼 범위
  • λ/100 Retardance Accuracy
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
Polymer Waveplates (Retarders) Polymer Waveplates (Retarders)
  • True Zero Order Waveplate 성능
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • 다양한 파장 및 무채색 디자인 이용 가능
Retarder Film with protective film removed Polymer Retarder Film
  • 뛰어난 내구성의 Polymer Sheet
  • 450-700 nm 범위에서 90% 이상의 투과율을 갖는 λ/4 (WP140HE) Achromatic Retarder
  • λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280), 그리고 1λ (WP560) Retarder Film 사용 가능
Wide Angle Waveplates (Retarders) Wide Angle Waveplates (Retarders) 신제품
  • 최대 λ/250의 지연 공차, 최대 30°의 입사각
  • 제로 오더에 근접한 적층 폴리머 구조
  • 넓은 수광각이 요구되는 어플리케이션에 적합
Featured Resources
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작