제품이 장바구니에 추가됨

Specialty Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Precision Powell Lenses Precision Powell Lenses 신제품
  • Generate Uniform, Flat-Top Profile Over Entire Line
  • Fan Angles from 1° to 75° Available
  • AR Coated for 400 - 500nm or 500 - 850nm
Monolithic Collimator Monolithic Collimator 신제품
  • Simultaneously Collimate Light from Laser Diode Fast and Slow Axes
  • Circularize Elliptical Output from Common Blue Laser Diodes
  • Ideal for Light Collimation of Single Emitters in the Blue Spectrum
Powell Lenses Powell Lenses
  • 정렬 및 머신 비전 용도에 적합
  • 다양한 Fan Angle 이용 가능
  • 균일한 라인 빔 생성
Rod Lenses Rod Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 시준된 빛을 라인으로 포커싱
  • 1mm의 초소형 직경으로도 이용 가능
  • N-BK7 및 Fused Silica 기판 옵션
Fast Axis Collimators Fast Axis Collimators
  • 빠른 축상(fast axis) 시준 용도로 비구면 원통형 렌즈 설계 적용
  • 790 – 990nm의 표준 무반사(AR) 코팅
  • 레이저 다이오드 시준에 적합
  • Slow Axis Collimator 용도에 아주 적합
Slow Axis Collimators Slow Axis Collimators
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작