제품이 장바구니에 추가됨

Standard Plano-Convex (PCX) Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 350 - 2200nm의 파장 범위
  • 직경 및 센트레이션의 정밀한 허용오차로 OEM 결합이 수월함
  • 다양한 유형의 직경, 초점 거리 및 코팅 옵션
  • Anti-Reflection 코팅 옵션: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR
MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
VIS 0° Coated Plano-Convex (PCX) Lenses VIS 0° Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
NIR I Coated Plano-Convex (PCX) Lenses NIR I Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
NIR II Coated Plano-Convex (PCX) Lenses NIR II Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
VIS-EXT Coated Plano-Convex (PCX) Lenses VIS-EXT Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Visible Broadband Anti-Reflection Coating 처리와 우수한 UV 성능
  • AR 코팅으로 350-700nm 파장 대역에서 각 면마다 0.5%보다 낮은 반사율
  • 0°의 입사각을 위한 디자인
  • Anti-Reflection 코팅 옵션: uncoated, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, YAG-BBAR
VIS-NIR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses VIS-NIR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 400-1000nm 파장 대역에서 각 면마다 1.25%보다 낮은 반사율
  • 880nm에서 표면당 0.25%보다 낮은 반사율
  • 0°의 입사각을 위한 디자인
  • Anti-Reflection 코팅 옵션: uncoated, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR
YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 532nm 및 1064nm 모두에서 R<0.25%으로 최적화됨
  • AR 코팅 처리로 500 - 1100nm에서 표면당 1.0% 미만의 반사율 제공
  • 0°의 입사각을 위한 설계
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT
Micro Plano-Convex (PCX) Lenses Micro Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 1mm의 소형 직경
  • 짧은 초점 거리로 소형 기기와의 결합에 안성맞춤
  • 광대역 AR 코팅 옵션 이용 가능
Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
  • 광학 시스템과의 결합을 간소화
  • AR 코팅 처리가 되어 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능
Large PCX Condenser Lenses Large PCX Condenser Lenses
  • 100 - 250mm 직경의 대형 크기 이용 가능
  • 주조(cast)가 아닌 정밀 연마 가공된 렌즈
  • 350-2200nm의 파장 범위
Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
  • 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
N-K5 Lenses N-K5 Lenses 재고정리
  • N-K5 Substrate
  • 다양한 Anti-Reflection (AR) 코팅
  • PCX 및 DCX 옵션 이용 가능
Telecom-NIR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Telecom-NIR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 재고정리
  • 양의 초점 거리
  • 빛의 응집 및 포커싱을 위한 Micro PCX Lens
  • 다양한 코팅 옵션: Uncoated, MgF2, NIR I
Commercial Grade Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses Commercial Grade Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses 재고정리
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작