제품이 장바구니에 추가됨

Wire Grid (Reflective) Polarizers

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Infrared (IR) Wire Grid Polarizers Infrared (IR) Wire Grid Polarizers
Ultra Broadband Wire Grid Polarizers Ultra Broadband Wire Grid Polarizers
  • S-Polarized Light 반사
  • P-Polarized Light 투과
  • UV부터 IR에 이르기까지의 탁월한 성능
High Contrast IR Wire Grid Polarizers High Contrast IR Wire Grid Polarizers
  • 우수한 투과성을 위한 AR 코팅 처리
  • 높은 내열 성능과 낮은 열 팽창
  • 성능 저하 없는 넓은 입사각
Wire Grid Polarizing Film Wire Grid Polarizing Film
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고 대비, 반사 타입 디자인
  • 뛰어난 VIS 및 NIR 성능
  • 고온다습 환경에서의 탁월한 내구성
Protective Overcoat Wire Grid Polarizers	Protective Overcoat Wire Grid Polarizers 신제품
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • 보호용 오버코트로 취급 및 클리닝이 용이함
  • 기존의 Wire Grid Polarizers보다 더 얇은 두께에 경량 디자인
  • 최대 200°C의 오버코트 온도 안정성
UV Wire Grid Linear Polarizers UV Wire Grid Linear Polarizers
NIR Wire Grid Polarizers NIR Wire Grid Polarizers 신제품
  • 700 - 2500nm 파장 대역에 맞게 설계
  • 투과율/콘트라스트가 높은 제품 보유
  • 열화상 이미징에 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작