제품이 장바구니에 추가됨
 
  • COMPLEXITY

    산업 등급의
    강건설계

    •  포커스 또는 f/#의 변경을 방지하기 위해 간소화된 단순 기계식 구조
    •  산업 용도를 위해 설치 후 즉시 사용이 가능하도록 제조됨
    •  기존의 Fixed Focal Length Lens보다 비용면에서 훨씬 효율적임
     
  • SHOCK

    안정성 등급의
    강건설계

    •  충격과 진동 후에도 픽셀의 이동 최소화
    •  단순화된 포커싱에 기계적으로 견고한 구조
    •  광학적 안정성을 유지하기 위해 제자리에 고정 처리된 광요소
     
  • WATER

    방수방진 등급의
    강건설계

    •  내후성을 위해 완전 밀봉 처리됨
    •  방수 및 방진 성능(IPX7 & IPX9K)
    •  카메라에 완전 밀봉 처리 가능
     
  • TEMPERATURE

    비열식
    강건설계

    •  온도 보정 설계로 열화 디포커스 최소화
    •  온도 변화로 인한 초점 재조절 불필요
    •  충격 및 진동에 의한 유해한 영향 감소
     

TOUGH

강건설계 렌즈(Ruggedized lenses)는 요건이 가장 까다로운 응용 분야를 위해 혹독한 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 산업 등급의 강건설계 렌즈(Industrial ruggedized lenses)는 충격과 진동으로부터 렌즈를 보호하도록 설계되었습니다. 방수방진 등급의 강건설계(Ingress protection ruggedization)는 밀봉 처리가 되어 습기로부터 어셈블리를 보호합니다. 안정성 등급의 강건설계(Stability ruggedization)는 충격 및 진동으로 인한 손상을 방지할 뿐만 아니라 광학 포인팅의 안정성을 통해 위치 및 반복 정밀도를 정확하게 유지합니다. 비열화 설계(Athermisalization)는 애플리케이션 환경에서 작동 온도 변화로 발생하는 성능 변화를 제거해줍니다.

요건이 까다로운 어플리케이션을 위해 강건설계가 적용된 맞춤형 솔루션이 필요하세요?

설계부터 제작까지 특정 요구사항에 맞춰 설계된 맞춤형 렌즈가 필요하더라도, 당사 엔지니어는 최상위 요건이 요구되는 이미징 응용 분야에 최적화된 솔루션을 함께 모색해드립니다. 또한 당사만의 기업내 제조 역량을 통해 모든 단계에 걸쳐 제품 및 절차상의 품질을 보장하고자 최선을 다합니다.

더 알아보기  
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작