제품이 장바구니에 추가됨

이온빔 스퍼터링 코팅


 99.99%가 넘는 반사율

 온도와 습도 등 환경적 요인으로 인한 영향 감소 /h3>

 코팅의 제한을 받지 않는 표면 거칠기

 266-1600nm 범위의 파장 커버

 극초단 코팅으로 군지연 분산(GDD) 제어 가능

개요

에드몬드 옵틱스는 이온빔 스퍼터링(IBS: Ion Beam Sputtering) 기법을 사용한 증착 방식으로 광학 코팅을 설계 및 제조합니다. 이와 같은 코팅 기술은 반복 정밀도가 매우 높기 때문에 고반사 미러와 극초단 미러 뿐만 아니라 뚜렷한 전환을 가진 필터에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

고반사 IBS 코팅 측정에 동원되는 Cavity Ring-Down (CRD) Loss Meter

  • 최첨단 계측 장비로 고반사 광학 부품 검사
  • 높은 민감도로 백만분율(ppm) 단위의 총 손실 측정
  • 테스트 광학과 참조 미러로 구성된 공진기로 신호 감쇄 비율 측정
CRD loss meters produce a highly-sensitive loss measurement of signal decay rate, quantifying a component’s transmission, absorption, and scatter
그림 1: CRD loss meter를 이용해 높은 민감도로 신호 감쇄 비율의 손실을 측정하고 광부품의 투과율, 흡수율, 산란 정도를 정량화함.
Loss measurements made using CRD are much more accurate for highly-reflective optics than direct transmission or reflection measurements made using a spectrophotometer
그림 2: 고반사 광학 부품에는 CRD를 사용한 손실 측정이 분광광도계를 직접 사용해 투과율 및 반사율 측정하는 것보다 훨씬 더 향상된 정확도 제공.

높은 수치의 레이저 유도 손상 임계치 (LIDT)

IBS 코팅은 레이저 유도 손상 임계치가 높기 때문에 레이저 광학 용도에 안성맞춤.

Wavelength Typical LIDT
355nm 10 J/cm2 @ 20ns, 10Hz
532nm 25 J/cm2 @ 20ns, 10Hz
1064nm 30 J/cm2 @ 20ns, 10Hz
표 1: 프로세스의 지속적인 발달로 이 전형적인 LIDT 값 또한 갈수록 개선됨.

극초단 IBS 코팅

  • 0에 근접하거나 높은 수치의 네거티브 군지연 분산(GDD)용으로 설계된 코팅 레이어
  • 극초단 레이저 시스템에서 일반적으로 나타나는 고분산을 최소화하거나 보정 처리
  • 극초단 레이저의 단펄스 지속시간은 광범위한 용도에 적합
  • 백색광 간섭계를 사용해 높은 정확도의 GDD 측정

IBS 광학 부품을 위한 초미세연마 기판

  • 1Å RMS 미만의 표면 거칠기로 산란 최소화
  • 용융 실리카는 최대 50mm 직경까지 가능
  • IBS 코팅을 보완하여 초저손실의 광학 부품 생성
더 알아보기  

맞춤 주문 설계 및 제조가 가능한 IBS 광학 부품

  • 266-1600nm 범위의 파장 커버
  • 고객의 용도에 필요한 사양은 당사로 문의
당사 전문가에게 문의하기

EO 코팅에 관한 더욱 자세한 정보

  • 글로벌 제조 시설에 갖춰진 기타 코팅 역량
  • 수백 가지 기성 및 맞춤형 코팅 옵션
더 알아보기

기타 자료

동영상

간단한 조언부터 어플리케이션을 기반으로 제품의 이점까지 보여주는 데모 영상.

Laser Optics Lab: Coatings

Laser Optics Lab: Coatings

 
Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

 

어플리케이션 노트

이론적 설명, 연관 공식, 그래픽 삽화 등 기타 내용을 포함한 기술적 정보와 어플리케이션.

광학 코팅 개론
읽어보기   

고반사성 코팅
읽어보기   

Laser Damage Threshold 테스트
읽어보기   

초고속 레이저의 LIDT
읽어보기   

High-Power Optical Coating의 복잡성
읽어보기   

LIDT 스펙의 불확실성
읽어보기   

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기
읽어보기   

최신 광학 트렌드

미래는 테크놀로지와 어플리케이션의 발달에 따른 광학에 의해 좌우됩니다. 에드몬드 옵틱스는 최신 제품 및 기술과 관련된 정보를 제공함으로써 미래를 지속적으로 수용해가고 있습니다.

레이저용 고반사율 미러
더 알아보기  

레이저 어플리케이션을 위한 REFLECTIVE OPTICS
더 알아보기  

극초단 고분산 미러
더 알아보기  

기술 보도자료

옵틱, 이미징 및 포토닉스 산업 분야에서 널리 참고되고 사용되는 광학 공식을 기반으로 한 기술 계산기.

Laser Induced Damage Threshold Scaling Calculator
더 알아보기   

웨비나

광학 및 이미징 관련 다양한 주제를 가지고 에드몬드 옵틱스의 광학 전문가가 설명하는 웨비나 영상 녹화본

High Reflectivity Mirrors for Laser Systems
시청하기   

Ultrafast Optics: Challenges and Solutions
시청하기   

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작