제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Broadband Dielectric Stemmed Mirrors

×
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 광대역 파장 대역에서 99%가 넘는 평균 반사율
  • 20-10 표면 품질도 및 0 - 45° 입사각
  • TECHSPEC® LaserMetallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능

TECHSPEC® Broadband Dielectric Stemmed Mirrors는 고성능 광대역 유전체 코팅 미러에 낮은 장착 응력과 우수한 반사율을 제공합니다. TECHSPEC® Kinematic Circular Optical MountsE-Series Kinematic Optical Mirror Mounts에 장착되도록 설계된 이 미러는 미러와 키네마틱 마운트 간의 모든 접촉은 스템으로 조절됨에 따라 미러 표면에 가해지는 응력이 줄어듭니다. 또한 응력 감소 디자인와 모놀리식 용융 실리카 구조를 채택하여 기존의 mounted λ/10 first surface mirror에 비해 열안정성이 뛰어나고 향상된 표면 평탄도를 제공합니다. 99%가 넘는 반사율과 20-10의 표면 품질도를 특징으로 하는 이 유전체 코팅 stemmed mirror는 금속 코팅 미러에 비해 성능이 뛰어나고 에너지 손실 및 산란이 감소하여 시스템의 성능을 개선해줍니다. TECHSPEC® Broadband Dielectric Stemmed Mirrors는 광대역 파장 범위에서 사용이 가능함에 따라 연구 및 레이저 시스템에 결합해서 사용하기 적합하며, UV - NIR 스펙트럼 범위에서 고출력의 빔을 조정해야 하는 용도에 안성맞춤입니다.

참고: 맞춤형 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작