제품이 장바구니에 추가됨

Precision Polished Dielectric Coatings

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 열팽창이 거의 없는 ZERODUR® 기판
  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LDT 제공
  • 0 - 45° 입사각에서 사용할 수 있도록 설계된 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 반사 코팅
  • Metallic Coated ZERODUR® Mirror 보유
Broadband Dielectric λ/10 Mirrors Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LIDT 제공
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계
Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors 재고정리
  • VIS 또는 NIR 파장 범위에 걸쳐 99.8%가 넘는 반사율 제공
  • 10-5의 표면 품질도로 민감도가 높은 레이저 용도에서 산란 감소
  • λ/10의 표면 평탄도
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors	Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors
  • 13.5nm에서 최대 반사율 달성
  • EUV 빔 조정 및 고조파 분리용으로 설계
  • 5° 및 45° AOI 버전으로 제공
Broadband Dielectric Stemmed Mirrors Broadband Dielectric Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 광대역 파장 대역에서 99%가 넘는 평균 반사율
  • 20-10 표면 품질도 및 0 - 45° 입사각
  • TECHSPEC® LaserMetallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors 800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 780 - 830nm에서 99.8%가 넘는 반사율(p-편광)
  • 5° AOI에서 -1300fs2의 Group Delay Dispersion
  • Ti:sapphire Ultrafast Laser의 펄스 압축 용도에 적합
  • 초고속 처프(Chirped) 코팅
Schwarz Mirrors Schwarz Mirrors 재고정리
  • 정밀 공학 설계된 고흡수 용융 실리카 기판
  • VIS 스펙트럼에서 7.0이 넘는 광밀도(OD)
  • 98%가 넘는 VIS 반사율로 잔류 투과 부재
  • 532nm, 20ns, 20Hz에서 0.5J/cm2가 넘는 손상 임계치
  • 0 - 45° 범위의 AOI에서 모든 편광 상태를 위해 설계됨
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작