제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors

×
  • 열팽창이 거의 없는 ZERODUR® 기판
  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LDT 제공
  • 0 - 45° 입사각에서 사용할 수 있도록 설계된 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 반사 코팅
  • Metallic Coated ZERODUR® Mirror 보유

TECHSPEC® Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors combine high reflectivity over broad wavelength ranges with a near zero coefficient of thermal expansion (CTE) making them ideal for laser applications where temperature fluctuations could impact optical performance. The ZERODUR® substrates have a coefficient of thermal expansion (CTE) of ±0.10 x 10-6/°C, which is an order of magnitude lower than most glass types, including fused silica. Featuring coatings designed for 0-45° AOI and >99% average reflectivity, these dielectric coated mirrors provide higher reflectivity than metal coated mirrors, increasing system throughput by minimizing energy loss. TECHSPEC® Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors are ideal for beam steering and beam folding applications from the UV to NIR, including fluorescence microscopy, flow cytometry, and laser communications.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작