제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cw Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Cw Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Cw Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • C Series Fixed Focal Length Lenses의 방수 버전 
  • IEC 방수방진 등급인 IPX7 및 IPX9K 충족
  • 보호용 렌즈 커버가 불필요한 디자인
     

TECHSPEC® Cw Series Fixed Focal Length Lenses는 당사 제품인 TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses의 방수 버전입니다. IEC 방수방진 등급인 IPX7 및 IPX9K를 충족하도록 설계된 이 렌즈는 최대 1m 깊이의 물속에서 30분 동안 노출되는 것을 견딜 수 있으며 근거리의 고온고압 수분 분무 환경에서도 작동이 가능합니다. 또한 발수 코팅 처리가 된 윈도우로 구성되어 렌즈 표면에 물방울이 형성되는 것이 방지됩니다. 하우징에 수분이 유입되는 것을 막기 위해 렌즈는 여러 개의 O-ring으로 밀폐 처리가 됩니다. TECHSPEC® Cw Series Fixed Focal Length Lenses는 최대 5백만 화소의 2/3" 센서용으로 설계되어 식료품, 의약, 자동차, 보안 등의 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 렌즈는 2021 Vision Systems Design Innovators Award에서 동상을 수상하였습니다.

에드몬드 옵틱스는 특정 용도를 대상으로 한 6가지 맞춤 제작 광기계 솔루션과 고성능 광학 설계 제품군(C Series)을 개발하였습니다. 이 렌즈의 하위 제품군은 고객의 어플리케이션 요건 충족을 위해 C 시리즈 렌즈와 동일한 광학을 사용하여 똑같은 성능의 각종 광기계 솔루션을 제공합니다.

  • C Series: 캠 포커스 잠금 및 조리개 조절 기능 보유, 조절 능력이 가장 뛰어난 버전이자 일반적으로 품질이 높은 머신 비전 렌즈. VIS-NIR Broadband Anti-Reflection (BBAR) 코팅 적용 가능.
  • Ci Series: 콤팩트 하우징에 고정 구경이 장착된 단순 메커니즘. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 줄어들고 잠금식 초점 제공.
  • Cr Series: 모든 광학 요소가 제자리에 고정 처리되는 안정성 등급의 강건설계 적용. 잠금식 C-clamp focus ring을 보유하여 픽셀의 이동이 줄고 초점의 안정성이 향상됨.
  • Cx Series: 모듈식의 유연한 메커니즘이 적용되어 렌즈의 분리가 가능해 liquid lens, 구경 등의 액세서리 결합이 용이함.
  • Liquid Lens Cx Series: Liquid lens가 내장되어 신속한 오토포커스 기능 제공.
  • Cw Series: 방수 기능, IEC 방수방진 등급인 IPX7 및 IPX9K를 충족하도록 설계.
16mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
16mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
25mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
25mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
35mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
35mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작