제품이 장바구니에 추가됨

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

ISP Optics 상세 정보 보기

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

×

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows는 한 면에 무반사(AR) 코팅, 그리고 다른 한 면에는 특수 설계된 DLC 코팅 처리가 되어 있어 높은 견고함을 자랑하며 거친 환경에서 사용하기 적합합니다. DLC 코팅 표면은 -80 ~ +160°F의 온도 순환, 72시간 연속 염수 분무, 모래 및 슬러리 혼합물에서 1,000회의 와이퍼 반복 움직임을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 게다가 이 윈도우는 고도의 마모 요구사항 규정인 MIL-F-48616 및 MIL-C-48497C를 충족합니다. 실리콘은 1150의 누프 경도와 낮은 밀도를 특징으로 하기 때문에 게르마늄 기판보다 견고하고 무게에 민감한 용도에 사용하기 적합합니다. Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows는 3 - 5µm용으로 설계되어 열화상과 같은 적외선 방위 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

기술 정보

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497C per MIL-C-48497C
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497C Severe, per MIL-C-48497C
Humidity 24 Hours per MIL-C-48497C 24 Hours per MIL-C-48497C
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Salt Spray - ≥72 Hours per MIL-C-675
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497 per MIL-C-48497
Wiper - ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
Coating Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작