제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters

×
  • 다양한 UV, VIS, NIR 레이저 라인으로 제공
  • 깊은 차단력과 높은 투과율
  • 경사진 투과 슬로프와 차단 슬로프
  • Hard Coated OD 4.0 10nm, 25nm, 50nm Bandpass Filter 역시 이용 가능

TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters는 다양한 일반 레이저 라인에서 좁은 스펙트럼 대역폭을 제공합니다. 협폭의 5nm Full-Width Half Max (FWHM)는 레이저 라인 클리닝 용도에 적합하며, 더 넓은 밴드 필터로 얻을 수 있는 신호대잡음비보다 향상된 신호대잡음비를 제공합니다. TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filter는 필터 성능의 저하를 최소화하기 위해 견고한 하드 코팅을 특징으로 하면서도 투과율은 높여줍니다. 또한 가파른 슬로프와 깊은 차단을 제공하기 때문에 까다로운 요건의 용도에서도 높은 성능을 발휘할 수 있습니다.

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작