제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

ISP Optics 상세 정보 보기

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses
×
  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능

해당 제품은 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 빛의 초점을 맞추거나 시준하는 데 적합합니다. 셀렌화 아연(ZnSe)은 흡수율이 낮고 열충격에 강해 고출력 CO2 레이저 시스템에 많이 사용됩니다. 비교적 부드러운 소재이기도 해서 스크래치가 생기기 쉽습니다. 제품의 누프 경도가 120에 불과하기 때문에 열악한 환경에서 사용하지 않는 걸 권장합니다. 비코팅 옵션을 제공하며 8 - 12µm 파장 대역에서 투과율이 높아지는 BBAR 코팅 처리가 가능합니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작