제품이 장바구니에 추가됨

UV and IR Plano-Convex (PCX) Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR I Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR I Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
  • 초점 거리: 25 – 500mm
TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 낮은 굴절률
  • 진공 등급의 UV 기판
  • 비코팅, VIS-NIR, NIR II Broadband AR 코팅 옵션
ISP Optics Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 0.35 - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
  • 굴절률 낮음
  • 적외선 시스템과 통합하는 데 적합
TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses	Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 중심 두께가 매우 얇음
  • UV 또는 IR 용융 실리카 기판
  • 광손실이 적은 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-AR Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-AR Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-VIS Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-VIS Coated
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses λ/20 PCX Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • λ/20의 표면 정밀도
  • 비코팅 또는 다양한 Nd:YAG 레이저 코팅 옵션 이용 가능
  • 기하학적 허용 오차의 간섭도와 측정 결과 값이 포함된 풀 데이터 패키지
Ultrafast Thin Plano-Convex (PCX) Lenses Ultrafast Thin Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 굉장히 얇은 중심 두께로 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산) 제한
  • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
  • 극초단 및 레이저 광학 어플리케이션에 적합
  • UV/IR 등급의 용융 실리카 기판
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 광대역 AR 코팅 옵션
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.2 - 7μm의 파장 범위
  • 밀도가 낮고 분산이 적게 발생
  • 25 – 250mm의 초점 거리로 제공
  • 널리 사용되는 기판으로 제조되는 적외선 렌즈 별도로 이용 가능
ISP Optics Silicon (Si) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Silicon (Si) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 3 - 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅을 입혀 내구성 향상
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
  • 초점 거리: 25.4 - 500mm
Germanium Plano-Convex (PCX) Lenses Germanium Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 - 5µm, 3 - 12µm 및 8 - 12µm 파장 대역으로 코팅 처리 가능
  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 방위, 보안 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 주로 사용되는 기판으로 제조된 적외선 렌즈
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
ISP Optics Germanium (Ge) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Germanium (Ge) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작