제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors

×
  • 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • ±15 Arcsecond의 각도 허용 오차
  • 열적 안정성이 높은 기판

TECHSPEC® Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors는 Nd:YAG 파장 용도로 설계되었으며 견고하면서 반사율이 높은 유전체 코팅이 되어 있습니다. Right angle mirror는 빛을 90° 방향으로 전환하는 시스템에 쉽게 장착하고 통합할 수 있습니다. ±15 arcsecond의 각도 허용 오차와 ±1 arcminute의 피라미드 허용 오차를 갖춘 이 레이저 라인 미러는 장착 시 정렬을 단순화해 줍니다. TECHSPEC® Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirror는 laser induced damage threshold 스펙을 특징으로 하기 때문에 요건이 까다로운 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작