제품이 장바구니에 추가됨

Laser Mirrors

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirrors PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • High Femtosecond Laser Damage Threshold exceeding 0.75J/cm2 for 25fs Pulse Duration at 920nm
  • > 99.5% Reflectivity with Near Zero Group Delay Dispersion
  • Ideal for Advanced Femtosecond Laser Applications
Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 열팽창이 거의 없는 ZERODUR® 기판
  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LDT 제공
  • 0 - 45° 입사각에서 사용할 수 있도록 설계된 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 반사 코팅
  • Metallic Coated ZERODUR® Mirror 보유
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) EUV Attosecond Multilayer Mirrors
  • 65eV (19nm)에서 아토초 펄스용으로 설계
  • 다중 코팅으로 38%의 최대 반사율 달성
  • 초미세 연마된 기판으로 1Å 이하의 표면 거칠기 제공
  • 13.5nm에서 설계된 EUV Flat MirrorsEUV Spherical Mirrors 또한 이용 가능
Stemmed Laser Mirrors Stemmed Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 표준 레이저 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • 10-5 표면 품질도로 민감한 레이저 용도에서 산란 감소
  • TECHSPEC® Broadband DielectricMetallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors
Nd:YAG Laser Output Couplers Nd:YAG Laser Output Couplers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
  • UV 용융 실리카 기판
Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 반사율이 99% 이상
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저에 적합
  • 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror 보유
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Yb:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Nd:YAG Laser Line Mirrors Nd:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors 800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 780 - 830nm에서 99.8%가 넘는 반사율(p-편광)
  • 5° AOI에서 -1300fs2의 Group Delay Dispersion
  • Ti:sapphire Ultrafast Laser의 펄스 압축 용도에 적합
  • 초고속 처프(Chirped) 코팅
Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • ±15 Arcsecond의 각도 허용 오차
  • 열적 안정성이 높은 기판
45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors 45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors
  • 높은 반사율과 음의 Group Delay Dispersion (GDD)
  • 45° 입사각에서의 분산 보정 및 빔 압축에 적합
  • Ti:sapphire 등의 Femtosecond Laser를 위한 디자인
Knife-Edge Pickoff Mirrors Knife-Edge Pickoff Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 서로 근접해서 전파하는 두 개의 빔을 분리하도록 설계됨
  • 45°Bevel (비스듬한 면)
  • 최대 Knife-Edge까지 이르는 코팅 구경
  • 강화 알루미늄, 보호용 골드 및 실버 코팅 옵션
Broadband IR Laser Mirrors Broadband IR Laser Mirrors
  • 2 - 20μm 대역에서 98% 이상의 반사율 제공
  • 구리 기판 미러
  • 손상 임계치가 높음/li>
Excimer Laser Line Mirrors Excimer Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.5J/cm2의 높은 Damage Threshold
  • 손실이 낮은 유전체 코팅
  • 193nm 및 248nm의 레이저용으로 설계
Diode Laser Line Mirrors Diode Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장에서의 반사율 99.8% 이상
  • 파장 범위에서의 탁월한 광대역 성능
  • Common Diode Lasers용으로 설계됨
Precision Broadband Laser Mirrors Precision Broadband Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Tunable Lasers 및 다중 Laser Sources 반사에 적합
  • 모든 Polarization 상태는 0 - 45°부터 높은 반사율
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
Laser Mirror Substrates Laser Mirror Substrates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 10-5
  • 고품질의 용융 실리카 기판
  • 원형/직사각형 형태로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • Window Substrate 보유
Visible Laser Diode Mirrors Visible Laser Diode Mirrors
  • 가시 레이저 다이오드 광의 95% 이상을 반사시킴
  • 다중 반사 시스템에 적합
  • 45° AOI에서 633nm용으로 최적화된 코팅
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작