제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Laser Line Right Angle Prisms

×
  • 설계 파장에서 0.25%보다 낮은 반사율
  • HeNe, YAG 및 Diode Sources 코팅 이용 가능
  • 90°의 광선이탈
  • 옵션인 Right Angle Prisms 이용 가능

TECHSPEC® Laser Line Right Angle Prisms은 산업 및 low power laser 용도에 매우 적합합니다. 이러한 프리즘은 tight angle tolerances를 특징으로 하며 precision N-BK7로 제작되어 다양한 VIS 및 NIR 용도로 사용할 수 있습니다. AR 코팅으로 설계 파장에서 0.25% 미만의 반사율을 제공합니다.

Right angle prisms은 일반적으로 이미지 경로를 구부리거나 90°로 빛의 방향을 바꾸는데 사용됩니다. 좌측 이미지를 생성하며 프리즘의 방향에 따라 달라집니다. 단, 이미지가 거꾸로 보이거나 반전이 일어날 수 있습니다. Right angle prisms은 또한 이미지/빔 변위를 위해 조합해서 사용할 수 있습니다.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작