제품이 장바구니에 추가됨

Right Angle Prisms

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 용융 실리카 기판으로 열안정성 향상
  • 시스템 정렬에 안성맞춤
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅 적용 가능
Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • λ/20의 표면 평탄도
  • 0.25% 미만의 반사로 Nd:YAG 용도에 적합
  • 5 - 25mm의 크기로 이용 가능
λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • λ/20의 Surface Flatness
  • UV Fused Silica 기반
  • Laser Optic의 품질
High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • ±40 Arcsecond Angle 허용 오차
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 낮은 Arcsecond Angle 허용 오차
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
UV Fused Silica Right Angle Prisms UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광대역 용도에 매우 적합함
  • 면에 알루미늄 도금 및 AR 코팅 처리 가능
  • 사이즈 범위: 5mm-50mm
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
N-BK7 Right Angle Prisms N-BK7 Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 면에 알루미늄 도금 및 AR 코팅 처리 가능
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
Right Angle Mirrors Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 빛을 90°로 반사
  • 시스템 정렬 용도에 적합
  • Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅
Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prisms BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 단일 축의 Retroreflector
  • 우측으로 향하는 이미지
  • VIS와 NIR 옵션 이용 가능
Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated Right Angle Prisms Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Low Power Laser Source용으로 최적임
  • 여러 가지 BBAR 코팅 이용 가능
  • 90°의 Ray Deviation
High Power Laser Line Right Angle Prisms High Power Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
  • 높은 손상 임계치
  • 90°의 광경로 변환
  • 별도의 Right Angle Prisms 이용 가능
Infrared (IR) Right Angle Prisms Infrared (IR) Right Angle Prisms
  • 게르마늄(Ge) 및 셀렌화아연(ZnSe) 기판
  • 90°의 광경로 변화
  • 시준형 광원에 사용하기 적합
  • 별도의 적외선 광학 부품 이용 가능
Laser Line Right Angle Prisms Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 설계 파장에서 0.25%보다 낮은 반사율
  • HeNe, YAG 및 Diode Sources 코팅 이용 가능
  • 90°의 광선이탈
  • 옵션인 Right Angle Prisms 이용 가능
N-SF11 Right Angle Prisms N-SF11 Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 높은 굴절률의 재질
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
BBAR Coated UV Fused Silica Right Angle Prisms BBAR Coated UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • UV-NIR 스펙트럼을 커버하는 BBAR 코팅
  • 저출력 레이저 광원에 적합
  • 크기: 5 - 25mm

Right Angle Prism은 주로 이미지 경로를 굴절시키거나 빛의 방향을 90° 변경하는 데 사용됩니다. Right Angle Prism은 90° 각도로 디자인된 Prism입니다. Right Angle Prism은 prism 방향에 따라 반전 또는 역전된 왼쪽으로 회전된 이미지를 생성합니다. Right Angle Prism 두 개를 함께 사용하면 이미지 또는 빔 이동 용도로 아주 적합합니다. 이 prism들은 image reflection 또는 reflecting prism으로도 알려져 있습니다.

Edmund Optics는 다양한 사이즈, substrate 또는 반사 또는 AR 코팅 옵션이 적용된 폭 넓은 범위의 Right Angle Prism을 공급합니다. 알루미늄 반사 코팅은 Prism의 빗면에서 반사율을 높이는 데 사용할 수 있습니다. UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR 또는 NIR I을 포함한 AR 코팅은 UV, VIS 또는 IR 범위에서 Prism 면의 반사율 저감용으로 이용할 수 있습니다. Laser line AR 코팅도 많이 사용되는 laser 파장에 이용할 수 있습니다. Substrate 옵션에는 N-BK7, UV Fused Silica, N-SF11, Calcium Fluoride (CaF2), Germanium (Ge) 또는 Zinc Selenide (ZnSe)가 포함되어 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작