제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

High Performance Mounted Machine Vision Filter Kits

High Performance Mounted Machine Vision Filter Kit

×
  • M25.5 또는 M30.5 Threading이 있는 9개의 머신 비전 필터로 구성
  • 330nm - 880nm의 중심 파장
  • 최대 96%의 높은 투과율
  • 각각의 머신 비전 필터 개별 구매 가능
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음

TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filter Kits는 UV, VIS, NIR 스펙트럼 범위의 파장 옵션을 가지고 있는 9개의 TECHSPEC High Performance Mounted Machine Vision Filter로 구성됩니다. 키트에 포함된 필터는 일반 LED 파장 용도로 설계되었으며 기존 필터에 비해 더욱 향상된 차단력을 제공합니다. 이 필터 키트는 M25.5 threaded filter로 구성된 키트와 M30.5 threaded filter로 구성된 키트와 같이 2가지 버전으로 제공됩니다. TECHSPEC Machine Vision Filter Kits는 이미지의 콘트라스트를 가장 많이 향상시키는 필터를 결정하기 위해 머신 비전을 프로토타이핑해야 할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 외에도 M22.5 - M62.0의 thread 사이즈를 갖는 개별 머신비전 필터를 이용할 수 있습니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작