제품이 장바구니에 추가됨

Machine Vision Filter Kits

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

High Performance Mounted Machine Vision Filter Kits High Performance Mounted Machine Vision Filter Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • M25.5 또는 M30.5 Threading이 있는 9개의 머신 비전 필터로 구성
  • 330nm - 880nm의 중심 파장
  • 최대 96%의 높은 투과율
  • 각각의 머신 비전 필터 개별 구매 가능
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Machine Vision Filter Kits Machine Vision Filter Kits
#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit Machine Vision Filter Swatches
  • 손쉽게 선택 가능한 필터 구성
  • 43mm 직경의 대형 Bandpass 및 Neutral Density Filter
  • Machine Vision Filter Kit 또한 이용 가능
Pre-Loaded Filter Wheels Pre-Loaded Filter Wheels
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 6개의 필터 포지션에 1" 필터 사전 장착
  • Neutral Density, Shortpass, Longpass, Dichroic, Bandpass 패키지로 제공
  • C-mount 호환 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작