제품이 장바구니에 추가됨

Machine Vision Filter Kits

×

Machine Vision Filter Kit는 밴드패스 필터와 폴라라이저를 다양하게 구비하고 있기 때문에 머신 비전 용도로 사용했을 때 빛번짐 감소와 색상 대비 개선이 어렵지 않습니다. 이 키트의 구성품은 UV/VIS/NIR 밴드패스 필터 9개, 선형 폴라라이저 1개, 광원용 125mm x 95mm 편광 필름 1개입니다. 이 밖에도 어플리케이션 예제 및 제품 사양이 담긴 기술 책자, 극세사 클리너, 라벨이 부착된 필터 슬롯, 필터 사용법 설명서가 포함되어 있습니다. Machine Vision Filter Kit는 컴팩트한 충격 방지 케이스를 제공하기 때문에 OEM 및 실험실 어플리케이션에서 프로토타입 제작과 테스트를 하는 데 적합한 리소스입니다. 스레드 크기가 M22 - M105인 마운트 머신 비전 필터, ND 필터, 폴라라이저도 각각 보유하고 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작