제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Metallic Coated Stemmed Mirrors

TECHSPEC® Stemmed Mirrors

TECHSPEC® Stemmed Mirrors TECHSPEC® Stemmed Mirror TECHSPEC® Stemmed Mirror TECHSPEC® Stemmed Mirror mounted in a kinematic mount (not included) +1
×
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 견고한 용융 실리카 소재로 제조되어 낮은 열팽창 계수 제공
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅
  • TECHSPEC® LaserBroadband Dielectric Stemmed Mirrors 또한 이용 가능

TECHSPEC® Metallic Coated Stemmed Mirrors는 강화 및 보호 금속 코팅 처리된 미러에 낮은 장착 응력을 제공합니다. TECHSPEC® Kinematic Circular Optical MountsE-Series Kinematic Optical Mirror Mounts에 장착되도록 설계된 이 미러는 미러와 키네마틱 마운트 간의 모든 접촉은 스템으로 조절됨에 따라 미러 표면에 가해지는 응력이 줄어듭니다. 또한 응력 감소 디자인와 모놀리식 용융 실리카 구조를 채택하여 기존의 mounted λ/10 first surface mirror에 비해 열안정성이 뛰어나고 향상된 표면 평탄도와 내구성을 제공합니다. TECHSPEC® Metallic Coated Stemmed Mirrors는 광학 시스템에 장착 및 결합이 용이해 VIS 및 IR 스펙트럼에서 빔을 조정하거나 반사시키는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 맞춤형 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작