제품이 장바구니에 추가됨

Precision Polished Metal Coatings

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
λ/4 First Surface Mirrors λ/4 First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 크기와 형태 이용 가능
  • 정밀 금속 미러 코팅
  • 맞춤형 크기는 당사로 문의
λ/10 First Surface Mirrors λ/10 First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 다양한 크기 및 코팅 옵션 이용 가능
  • 낮은 열팽창 계수
Right Angle Mirrors Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 빛을 90°로 반사
  • 시스템 정렬 용도에 적합
  • Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅
Precision Optical Flats Precision Optical Flats
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Fused Silica 및 ZERODUR® 기판
  • λ/10 및 λ/20 표면 평탄도
  • 다양한 코팅 옵션 제공
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
ZERODUR® λ/10 First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 정밀 ZERODUR® 기판
  • λ/10의 표면 평탄도
  • 낮은 열팽창 계수
λ/8 Precision Elliptical Flat Mirrors λ/8 Precision Elliptical Flat Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 45°방향에서 원형 프로파일 생성
  • 빛의 방향 전환에 적합
  • 다양한 크기 및 코팅 옵션 제공
λ/20 First Surface Mirrors λ/20 First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 20-10의 표면 품질도
  • 낮은 열팽창 계수
TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 용융 실리카 기판으로 열안정성 향상
  • 시스템 정렬에 안성맞춤
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅 적용 가능
Precision Ultraviolet Mirrors Precision Ultraviolet Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 120nm와 190nm의 설계 파장
  • 지정된 영역에서 85%가 넘는 평균 반사율
  • 향상된 금속 코팅으로 VIS 영역까지 확장된 광대역 반사력
Metallic Coated Stemmed Mirrors Metallic Coated Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 견고한 용융 실리카 소재로 제조되어 낮은 열팽창 계수 제공
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅
  • TECHSPEC® LaserBroadband Dielectric Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
Metal Substrate Mirrors Metal Substrate Mirrors
  • 알루미늄 기판 미러
  • LWIR 레이저 용도에 적합
  • 알루미늄 및 골드 코팅 옵션
Silicon Substrate Gold Mirrors Silicon Substrate Gold Mirrors
  • 우수한 열적 안정성
  • 무게에 민감한 용도에 적합
  • 글래스 기판 미러에 비해 내구성 향상
ISP Optics Gold Coated Mirrors ISP Optics Gold Coated Mirrors 재고정리
  • Pyrex® Mirror Substrate 사용
  • Protected Gold 코팅
  • LWIR 어플리케이션에 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작