제품이 장바구니에 추가됨

Mid-Wave Infrared (MWIR) and Long-Wave Infrared (LWIR) Waveplates

×
  • 3 – 9μm 범위의 용도에 적합함
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Alignment 및 시스템 결합이 용이한 마운트

당사의 zero order Mid-Wave Infrared (MWIR) 및 Long-Wave Infrared (LWIR) Waveplate는 3 – 9μm 파장 범위에서의 용도에 맞게 설계되었습니다. multiple order waveplate에 비해 zero order waveplate는 더 넓은 대역폭을 제공하고 온도 변화에 덜 민감합니다. 이 waveplate는 일련의 파장에서 λ/4또는 λ/2 retardance를 갖고 있고 광범위한 스펙트럼에 걸쳐 효율적인 retardation을 제공해 다양한 IR 용도에 적합합니다. 각각의 MWIR 및 LWIR waveplate는 AR 코팅 처리가 되어 있고 시스템 결합이 쉽게 장착되어 있습니다.

Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.
Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작