제품이 장바구니에 추가됨

Crystalline Waveplates

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Dual-Wavelength Quartz Waveplates Dual-Wavelength Quartz Waveplates
  • 고조파 분리 시 λ/4와 λ/2 위상 지연
  • Nd:YAG 레이저, Yb:YAG 레이저, Ti:Sapphire 레이저용 설계
  • 다중 차수(multiple order) 설계
High Energy Quartz Waveplates High Energy Quartz Waveplates 신제품
  • 1064nm에서 최대 20 J/cm2가 넘는 Damage Threshold
  • λ/4 및 λ/2의 Retardance
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 마운트
  • UV - NIR의 설계 파장으로 제공
Quartz Waveplates (Retarders) Quartz Waveplates (Retarders)
  • Zero Order 및 Multiple Order Waveplates
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Black Anodized Aluminum Frame에 장착
  • Zero Order Polymer Waveplates도 이용 가능
Mid-Wave Infrared (MWIR) and Long-Wave Infrared (LWIR) Waveplates Mid-Wave Infrared (MWIR) and Long-Wave Infrared (LWIR) Waveplates
  • 3 – 9μm 범위의 용도에 적합함
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Alignment 및 시스템 결합이 용이한 마운트
Crystalline Quartz Polarization Rotators Crystalline Quartz Polarization Rotators
  • 편광 입사각에 관계없이 고정된 각도로 편광 회전
  • 협폭의 Waveband Laser 용도에서 Half-Waveplate를 간편하게 교체 가능
  • 45°와 90°회전 각도에서 적용 가능한 1064nm, 532nm, 355nm 무반사(AR) 코팅
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작