제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers

TECHSPEC OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers

×

TECHSPEC® OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers는 멀티 라인 또는 다중 Nd:YAG 레이저를 사용하는 다양한 용도를 위해 설계되었습니다. 이 필터는 지정된 레이저 파장에서 OD 6.0의 차단 그리고 높은 투과율 및 광대역 투과 범위를 특징으로 합니다. 일반적인 용도로는 의료 또는 미용 레이저 시스템, 문신 제거, Particle Image Velocimetry (PIV), Planar Laser-Induced Fluorescence (PLIF), LIDAR (Light Detection and Ranging), 환경 모니터링이 있습니다.

Laser Optics

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작